??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 14
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
QGUNT - 聚氨酯软管
Bill of material
QGUNT-12-100
bestellnummer
CODE
材料
聚酯型聚氨酯
硬度
95A~98A
适用流体
压缩空气
使用环境及流体温度
-20℃~-80℃
颜色
透明
D
mm
DF
mm
L
m
d
mm
重量
kg
20°C最大工作压强
bar
20°C最大瞬时压强
bar
20°C最小弯曲半径
mm
PDF
qgunt.pdf
Previews
3D
Dimension
2D
Download CAD models