??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 9
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
GLBCNL - 导轨钳制器常闭型
Bill of material
GLBCNL-30(0.3MPa)(0.3MPa)
Bestellnummer
CODE
KFYL
主体材质
合金结构钢
主体表面处理
镀镍
空气滤清器
黄铜
接触面材质
GCr15
接触面表面处理
-
调节螺栓材质
GCr15
调节螺栓表面处理
-
盖材质
不锈钢
控制方式
气压、常闭
DGCC
L
mm
L1
mm
L2
mm
A
mm
A1
mm
A2
mm
A3
mm
M
S
mm
保持力 标准连接/增压连接 0.3MPa
N
保持力 标准连接/增压连接 0.4MPa
N
保持力 标准连接/增压连接 0.55MPa
N
质量
kg
PDF
glbcnl.pdf
Previews
3D
Dimension
2D
Download CAD models