??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 7
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
CPCNGC - 不锈钢高刚性平行线型联轴器-夹紧型
Bill of material
CPCNGC-24-25-c4-d4
bestellnummer
代号
CPCNGC
主体材质
SUS304不锈钢 代号
表面处理
抛光处理
D
mm
L
mm
c
mm
d
mm
K
mm
W
mm
F
mm
M
M1
紧固螺丝扭矩
N·m
额定扭矩
N·m
容许偏心
0.05 mm
容许偏角
0.5 °
容许轴向偏差
±0.1 mm
容许转速
rpm
静态逆转刚度
N·m/rad
惯性矩
kg·m²
重量
g
PDF
cpcngc.pdf
Previews
3D
Dimension
2D
Download CAD models