??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 4
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
CPSNBSC - 45钢八螺丝高刚性单膜片型联轴器 夹紧型
Bill of material
CPSNBSC-65-55.5-c12-d12
Bestellnummer
代号
CPSNBSC
主体材质
45钢
弹性体材质
SUS304 不锈钢
表面处理
四氧化三铁保护膜
D
mm
L
mm
d
mm
c
mm
N
mm
F
mm
H
mm
M
mm
紧固螺丝扭矩
N*m
NO
NO
b
mm
t
mm
标准c孔键槽加工
标准d孔键槽加工
非标c孔键槽加工
非标d孔键槽加工
额定扭矩
N*m
容许偏心
0.02 mm
容许偏角
0.5 °
容许轴向偏差
mm
容许转速
rpm
静态逆转刚度
N*m/rad
惯性矩
Kg.m²
重量
g
pdf
cpsnbsc.pdf
PPATH
cpsnbsc/cpsnbsc04.prj
Previews
3D
Dimension
2D
Download CAD models