??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 29
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
FYFIAA2 - 浮动接头浮动接头(组件)安装法兰 标准型/紧凑型
Bill of material
FYFIAA2-M26
Bestellnummer
代号
类型1
类型2
圆法兰型
安装法兰材质国标
45
安装法兰材质相当
S45C
安装法兰硬度
43~53HRC
安装法兰表面处理
发黑
气缸连接件材质国标
45
气缸连接件材质相当
S45C
气缸连接件硬度
斜线部43~48HRC表面高频淬火
气缸连接件表面处理
发黑
M
mm
D
mm
G
mm
g
mm
I
mm
V
mm
P·C·D
mm
d
mm
e
mm
I
mm
W
mm
U
mm
M*螺距
mm
C
mm
H
mm
A
mm
J
mm
L
mm
E
mm
h
mm
SR
mm
PPATH
fyfiaa3_asmcfg.prj
Previews
3D
2D
Download CAD models