??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 15
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
GSKAZR - 磨齿弧齿等径锥齿轮-模数2~4
Bill of material
GSKAZR-2.5-25-B-16-A-NONE
Bestellnummer
CODE
材质
45#
热处理
齿面高频淬火
齿面硬度
50~60HRC
表面处理
齿面以及外表面氧化
模数
齿数
形状
孔径
mm
轮毂径
mm
分度圆直径
mm
齿顶圆直径
mm
组装距离
mm
全长
mm
齿顶距离
mm
轮毂长
mm
孔长
mm
齿宽
mm
支撑面直径
mm
许用扭矩弯曲强度
N*m
许用扭矩齿面强度
N·m
许用扭矩弯曲强度
kgf
许用扭矩齿面强度
kgf
侧隙
mm
质量
KG
齿数比
1
螺旋角
35°
压力角
20°
齿形
格里森
精度等级
1
PDF
gskazr.pdf
Previews
3D
Dimension
2D
Download CAD models