??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 2
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
PHTACT - 圆角椭圆形拉手
Bill of material
PHTACT-L400-B28-W
bestellnummer
CODE
PHTACT
类型
椭圆形/弧形
W颜色
银白色
w表面处理
阳极氧化
B颜色
黑色
B表面处理
阳极氧化
材质
铝合金
L
mm
类型
E
mm
E1
mm
H
73 mm
B
28 mm
M
M8
MM
8 mm
T
10 mm
D
35 mm
PDF
phtact.pdf
Previews
3D
Dimension
2D
Download CAD models