??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
PSKJ - 挂钩-J型
Bill of material
PSKJ
Bestellnummer
PSKJ
code
PSKJ
类型
重载型J型
cz
SUS304
表面处理
镜面抛光
规格
59
容许负载
196 N
g
36 g
参考重量
0.04 kg/pcs
Previews
3D
Dimension
2D
Download CAD models