??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 10
HELP_VARIABLE
Company
ABB Low Voltage & Systems
Description
Stromkreisverteiler UK600 - Stromkreisverteiler UK600
Bill of material
2CPX031085R9999architecture350geschlossen
Bestellnummer
LOD Ziel
LOD Ebene
Tür
EAN
TYP
Kurztext
Langtext
Liefereinheit
1
Mindestauftragsmenge
1
Basismengeneinheit
ST
Rabattgruppe
0703
Warengruppe
020
Listenpreis in (€)
Preiseinheit
1
Ursprungsland
DE
Zolltarifnummer
ETIM6Klasse
EC000747
Lieferzeit ab Werk (Tage)
5
Nettogewicht
kg
Breite
384 mm
Länge/Höhe
mm
Höhe/Tiefe
33 mm
Menge VPE1
1
Verpackungsart VPE1
ST
Bruttogewicht VPE1
kg
Breite VPE1
0.39 m
Länge VPE1
0.04 m
Höhe VPE1
m
EAN VPE1
Menge VPE2
-
Verpackungsart VPE2
-
Bruttogewicht VPE2
- kg
Breite VPE2
- m
Länge VPE2
- m
Höhe VPE2
- m
Produktbild
Deeplink
Zubehör
-
Keywords
Installationskleinverteiler; Kleinverteiler; Sicherungskasten; Sicherungsverteiler; Stockwerksverteiler; Stromkasten; Stromkreisverteiler; Unterverteiler; Verteiler; Wohnungsverteiler; Zubehör
REACH
false
SIDAB verfügbar
-
Sicherheitsdatenblatt
-
Produktstatus
Artikel lieferbar
X
Previews
3D
Dimension
2D
Download CAD models