??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Firma
ABA BEUL
Beschreibung
ABA UP-Wasserzählerblock Mini DUO-ÖKO, G2 koaxial Rotguss
Stückliste
71733.106.2_3/4_0
PREVIEW
Herstellername
ABA BEUL GmbH
Bestell-Nummer
71733.106.2
DataNorm-Nummer
71733.106.2
GTIN-Nummer
4042816419306
Beschreibungstext
ABA UP-Block Mini DUO-ÖKO-RG
Armaturentyp
Messeinrichtungen
Armaturenart
Mess- und Zähleinrichtungen
Armaturen-Typbezeichnung
ABA UP-Wasserzählerblock Mini DUO-ÖKO, G 2 koaxial Gehäusewerkstoff Rotguss
Gehäusebauformen
Durchgang
Anschlussarten
Innengewinde
Gehäusewerkstoff
Rotguss
kvs-Wert
2.50 m³/h
max. Betriebstemperatur
90 °C
max. Betriebsdruck
16 bar
Voreinstellbar/Einsatz
Nein
Schallschutzklasse, DIN 4109
Produktname
ABA UP-Block Mini DUO-ÖKO-RG
Nennmaß
20
Nenndruck
16
min. Betriebstemperatur
4 °C
Blattnummer der Richtlinie
17
Revisionsdatum der Datei
20110606
Ausgabedatum (Monat) der Richtlinie
201601
Previews
3D
Dimension
2D
Download CAD models