??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 4
HELP_VARIABLE
Firma
ABA BEUL GLOBAL
Beschreibung
ABA Durchgangs-RV-Ventil Außengewinde, Rotguss - ABA Durchgangs-RV,RG,AG
Stückliste
53044.004.2
PREVIEW
Herstellername
ABA BEUL GmbH
Bestell-Nummer
DataNorm-Nummer
GTIN-Nummer
Beschreibungstext
Armaturentyp
Rückflussverhinderer, inklusive KFR-/KRV-Ventile und Sicherheitsgruppen, Rückschlagventil
Armaturenart
Sicherungs- und Ringleitungsarmaturen
Armaturen-Typbezeichnung
ABA Durchgangs-Rückflussverhinderer (Aussengewinde), Gehäusewerkstoff Rotguss
Gehäusebauformen
Durchgang
Anschlussarten
Außengewinde
Gehäusewerkstoff
Rotguss
kvs-Wert
m³/h
max. Betriebstemperatur
90 °C
max. Betriebsdruck
16 bar
Voreinstellbar/Einsatz
nein
Schallschutzklasse, DIN 4109
Schallschutzklasse 1, DIN 4109
Produktname
Nennmaß
Nenndruck
16
min. Betriebstemperatur
4 °C
Zertifikate Info
Link zum Zertifikat
Blattnummer der Richtlinie
17
Revisionsdatum der Datei
20220810
Ausgabedatum (Monat) der Richtlinie
201601
Previews
3D
Dimension
Characteristics Graph
2D
Download CAD models