??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 6
HELP_VARIABLE
Firma
ABA BEUL
Beschreibung
ABA Kolbenventil Außengewinde, mit Entleerung, Rotguss - QUICKTURN Kolbenventil AG,RG,m.Entl
Stückliste
71403.110.2
PREVIEW
Herstellername
ABA BEUL GmbH
Blattnummer der Richtlinie
17
Ausgabedatum (Monat) der Richtlinie
201601
Bestell-Nummer
DataNorm-Nummer
GTIN-Nummer
Beschreibungstext
Armaturenart
Absperrarmaturen
Armaturen-Typbezeichnung
QUICKTURN Kolbenventil (Außengewinde) Gehäusewerkstoff Rotguss
Gehäusebauformen
Durchgang
Anschlussarten
Außengewinde
Gehäusewerkstoff
Rotguss
Nennmaß
Nenndruck PN
16
kvs-Wert
m³/h
min. Betriebstemperatur
4 °C
max. Betriebstemperatur
90 °C
Revisionsdatum der Datei
20220810
max. Betriebsdruck
16 bar
Voreinstellbar/Einsatz
nein
Schallschutzklasse, DIN 4109
Schallschutzklasse 1, DIN 4109
Zertifikate Info
Link zum Zertifikat
Previews
3D
Boyut
2D
CAD modeli indir