slovenčina
中文
中文
QA認證資訊
目錄: Zimmer Group
Created: 15.05.2014
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Zimmer Group
PLK30-5 adapting plate
Zimmer Group
Linear technology
Clamping and Braking Elements
Spacer plates
Powered by
CAD模型選擇
{zimmergroup/lineartechnik/klemmungen/zubehoer/adaptpla_lkp.prj},{NB=PLK30-5},{TABELLE=4.03},{ARTIKEL=PLK30-5},{A=60},{B2=66.5},{B3=8.5},{A1=22},{FB=22},{G=8.5},{G1=M8},{GG1=8},{D=45.0},{X=42.0},{C=7.0},{E1=22.0},{T=5.0},{ZZA=U},{ZZB=U},{ZZC=J},{AKTIV=J},{VERFUEGBARKEIT=standard},{SELEKTION=PLK},{KLEMTYP=PLK},{BESTELLNUM=PLK30-5},{GG2=5.5},{G2=für M5 inkl. O-Ring 7x1},{B4=19.5}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 23
HELP_VARIABLE
公司
Zimmer Group
描述
PLK Spacer plate - for LKPS/LKP
明细表
PLK30-5 adapting plate
item number Spacer plate
PLK30-5
PLK30-5
width
60
60
mm
casing length
66.5
66.5
mm
fixing holes position/length
8.5
8.5
mm
fixing holes/width
22
22
mm
Durchmesser Befestigungsbohrungen
8.5
8.5
mm
for fastening screw thread
M8
M8
thickness
5.0
5.0
mm
air connection / Spot face connection o-ring LBPS/LKPS
für M5 inkl. O-Ring 7x1
für M5 inkl. O-Ring 7x1
air connection LBPS/LKPS position
19.5
19.5
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型