LMF13TAUU
宇通YTP直线轴承3D图库
三倍加长轴承系列
三倍加长圆法兰型
Powered by
CAD模型選擇
{ytp/triple_length_bearing_series/round_flanged_type/lmf_tauu.prj},{NB=LMF13TAUU},{MODEL=LMF13TAUU},{BALLS=4},{WEIGHT=308},{DR=13},{DRTOLERANCE= 0 -0.015},{D=28},{DTOLERANCE= 0 -0.016},{L=92},{LTOLERANCE=±0.3},{D1=48},{H=6},{PCD=38},{DD1=4.5},{DD2=7.5},{HH=4.1},{SE=0.020},{RR=0.020},{C=83},{CO=160},{PS=GBT/16940-2012},{MAT1=Gcr15},{HARDNESS1=60~64},{MAT2=Gcr15},{HARDNESS2=61~66},{MAT3=Resin},{TEMPERATUER=-20~80},{SKELETON=65Mn},{MAT4=Nitrile rubber}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 11
HELP_VARIABLE
公司
宇通YTP直线轴承3D图库
描述
LMF-TAUU - 三倍加长轴承系列
明细表
LMF13TAUU
型号
LMF13TAUU
LMF13TAUU
球例数
4
4
重量
308
308
g
内径dr
13
13
mm
内径公差
0 -0.015
0 -0.015
外径
28
28
mm
外径公差
0 -0.016
0 -0.016
长度 L
92
92
mm
长度公差
±0.3
法兰 D1
48
48
mm
法兰R
6
6
mm
法兰Φ
38
38
联接孔d1
4.5
4.5
联接孔d2
7.5
7.5
联接孔
4.1
4.1
法兰垂直度
0.020
0.020
mm
径向跳动
0.020
0.020
基本额定载荷 C
83
83
kgf
基本额定载荷 Co
160
160
kgf
生产标准
GBT/16940-2012
外壳材质
Gcr15
外壳硬度
60~64
HRC
外壳表面处理
无电解镀镍
滚珠材质
Gcr15
滚珠硬度
61~66
HRC
保持器材质
树脂
保持器使用温度
-20~80
°C
附件(密封件)骨架
65Mn
附件(密封件)材质
丁腈胶
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型