SBR25LUU
宇通YTP直线轴承3D图库
直线轴承滑块单元系列
SBR_L型
Powered by
CAD模型選擇
{ytp/linear_motion_ball_bearing_side/sbr_l_series/sbr_l.prj},{NB=SBR25LUU},{MODEL=SBR25LUU},{IB=2*LM25UU-OP},{SD=25},{H=27},{E=30.0},{W=60},{L=130},{F=47.0},{T=14.0},{HH1=11.5},{ANGLE=50},{ANG=50°},{B=40.0},{C=100},{S=M6},{S1=6},{I=12},{WEIGHT=0.98},{PS=GBT/16940-2012},{MAT1=6063 Aluminium Alloy},{TS1=Natural Anodic Oxidation (Conventional) },{TS2=Black Anodic Oxidation Treatment (Customized) },{TEMPERATUER=-20~80}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 6
HELP_VARIABLE
公司
宇通YTP直线轴承3D图库
描述
SBR_L - 直线轴承滑块单元
明细表
SBR25LUU
型号
SBR25LUU
SBR25LUU
内装轴承
2*LM25UU-OP
2*LM25UU-OP
轴径
25
25
主要尺寸H
27
27
mm
主要尺寸E
30.0
30.0
mm
主要尺寸W
60
60
mm
主要尺寸L
130
130
mm
主要尺寸F
47.0
47.0
mm
主要尺寸T
14.0
14.0
mm
主要尺寸h1
11.5
11.5
mm
θ
50°
50°
安装尺寸B
40.0
40.0
mm
安装尺寸C
100
100
mm
安装尺寸S
M6
M6
mm
S1
6
6
安装尺寸I
12
12
mm
重量
0.98
0.98
kg
生产标准
GBT/16940-2012
外壳材质
6063铝合金
外壳表面处理
本色阳极氧化处理(常规)
外壳表面处理
黑色阳极氧化处理(定做)
使用温度
-20~80
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型