LMCF8LAUU
宇通YTP直线轴承3D图库
紧凑型轴承系列
紧凑加长圆法兰型
Powered by
CAD模型選擇
{ytp/compact_bearing/double_wide_round_flanged_type/lmcf_lauu.prj},{NB=LMCF8LAUU},{MODEL=LMCF8LAUU},{BALLS=6},{WEIGHT=38.00},{DR=8},{DRTOLERANCE= 0 -0.010},{D=13},{DTOLERANCE= 0 -0.011},{L=45},{LTOLERANCE=+0.3/-0.3},{D1=28.0},{H=5},{PCD=22},{DD1=3.5},{DD2=6.0},{HH=3.1},{RRR=3.00},{SE=0.015},{RR=0.015},{C=44},{CO=80},{PS=GBT/16940-2012},{MAT1=Gcr15},{HARDNESS1=60~64},{MAT2=Gcr15},{HARDNESS2=61~66},{MAT3=Resin},{TEMPERATUER=-20~80},{SKELETON=65Mn},{MAT4=Nitrile rubber},{DC=-}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 5
HELP_VARIABLE
公司
宇通YTP直线轴承3D图库
描述
LMCF_LUU/LMCF_LAUU - 紧凑加长圆法兰型
明细表
LMCF8LAUU
型号
LMCF8LAUU
LMCF8LAUU
球例数
6
重量
38.00
38.00
g
内径
8
8
mm
内径
0 -0.010
外径
13
13
mm
外径公差
0 -0.011
0 -0.011
长度
45
45
mm
长度
+0.3/-0.3
法兰
28.0
28.0
mm
法兰
5
5
mm
法兰
22
22
mm
联接孔
3.5
3.5
mm
联接孔
6.0
6.0
mm
联接孔h
3.1
3.1
mm
联接孔r
3.00
3.00
mm
SOUAR- ENESS
0.015
径向 跳动
0.015
基本额定载荷 C
44
44
kgf
基本额定载荷 Co
80
80
kgf
生产标准
GBT/16940-2012
外壳材质
Gcr15
外壳硬度
60~64
HRC
外壳表面处理
无电解镀镍
滚珠材质
Gcr15
滚珠硬度
61~66
HRC
保持器材质
树脂
保持器使用温度
-20~80
°C
附件(密封件)骨架
65Mn
附件(密封件)材质
丁腈胶
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型