您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
QA認證資訊
目錄: YSC
Created: 12.20.2018
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
YSC
YAFM20-01-N
YSC
气源处理元件
管道气源处理
油雾分离器-新
Powered by
CAD模型選擇
{ysc/air_cleaning/port_clean_air_system/yafm_n/yafm_n_asmtab.prj},{NB=YAFM20-01-N},{MODEL=YAFM},{BODYSIZE=20},{BS='20','20:1/8,1/4'},{THREADCODE=},{PIPESIZE=01},{BRACKET=},{DRAIN=},{BM=},{A=40.000},{B=87.600},{B1=104.900},{B2=87.400},{B3=0.000},{C=9.800},{D=20.000},{E=0.000},{G=25.000},{J=20.000},{M=30.000},{N=27.000},{Q=22.000},{R=5.400},{S=8.400},{T=40.000},{U=2.300},{V=28.000},{PPATH=assemblies/yafm_n_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 3
HELP_VARIABLE
公司
YSC
描述
YAFM_N - 油雾分离器-新
明细表
订购码:YAFM20-01-N
MODEL
YAFM:YSC series
YAFM:YSC series
主体大小
20:1/8,1/4
20:1/8,1/4
主体大小
'20','20:1/8,1/4'
'20','20:1/8,1/4'
牙型代码
Rc
NPT
G
Rc
NPT
G
接口管径
01:1/8
02:1/4
01:1/8
02:1/4
可选项
无
带托架
无
带托架
可选项
无自动排水
带自动排水
无自动排水
带自动排水
杯体材质
聚碳酸酯+杯体保护罩
金属杯
聚碳酸酯+杯体保护罩
金属杯
A
40.000
40.000
mm
B
87.600
87.600
mm
B1
104.900
104.900
mm
B2
87.400
87.400
mm
B3
0.000
0.000
mm
C
9.800
9.800
mm
D
20.000
20.000
mm
E
0.000
0.000
mm
G
25.000
25.000
mm
J
20.000
20.000
mm
M
30.000
30.000
mm
N
27.000
27.000
mm
Q
22.000
22.000
mm
R
5.400
5.400
mm
S
8.400
8.400
mm
T
40.000
40.000
mm
U
2.300
mm
V
28.000
28.000
mm
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型