目錄: YSC
Created: 12.20.2018
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
YSC
NSE08-01-O
YSC
辅助元件
附件
节流型
Powered by
CAD模型選擇
{ysc/accessories/fitting/speed_controllers/nse_o.prj},{NB=NSE08-01-O-O},{MODEL=NSE08-01-O},{D=8},{R=R1/8},{R1=9.728},{A=7.5},{H=12},{E=25.6},{B=38.9},{C=17.2},{L=36.7},{F=14.0},{X=16.2},{Y=10.6},{Z=13.35},{G=4.20},{O=16.50}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 19
HELP_VARIABLE
公司
YSC
描述
NSE-O - 直接安装L型
明细表
订购码:NSE08-01-O
代号
NSE08-01-O
NSE08-01-O
D
8
8
R
R1/8
R1/8
R1
9.728
9.728
A
7.5
7.5
H
12
12
E
25.6
25.6
B
38.9
38.9
C
17.2
17.2
L
36.7
36.7
F
14.0
14.0
X
16.2
16.2
Y
10.6
10.6
Z
13.35
13.35
G
4.20
4.20
O
16.50
16.50
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型