AOB05-4040DG-L50
怡合达3D电子图库
铝合金型材/配件产品
通用系列
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_profile/generalseries/aob05_06.prj},{NB=AOB05-4040DG-L50},{CODE=AOB05},{TYPE=4040DG},{MAT=A6063-T5},{SUR=Sandblast oxidation},{L=50.0},{SEC=40x40},{WEI=1.39},{CRO=503.54},{LX=9.02x10*4},{LY=10.67x10*4},{WX=4508.25},{WY=5198.04},{LWK=N/A},{LINK=webxxx}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 2
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
AOB05_06 - 型材通用配件 门框部分 折叠门用铝型材
明细表
AOB05-4040DG-L50
代码
AOB05
AOB05
类型
4040DG
4040DG
材质
A6063-T5
表面处理
喷砂氧化
喷砂氧化
L
截面尺寸
40x40
每米重量(理论值)
1.39
1.39
kg/m
截面积
503.54
503.54
kg/m
截面惯性矩
9.02x10*4
9.02x10*4
LY
10.67x10*4
10.67x10*4
抗弯截面模数
4508.25
4508.25
抗弯截面模数
5198.04
5198.04
增加两端面螺纹孔加工
不追加螺纹孔
LM(左端面增加螺纹孔)
RM(右端面增加螺纹孔)
DM(增加两端面螺纹孔加工)
不追加螺纹孔
LM(左端面增加螺纹孔)
RM(右端面增加螺纹孔)
DM(增加两端面螺纹孔加工)
网址
网站链接
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型