WAD22-D65-M12-L50
怡合达3D电子图库
FA工业框体结构部件
J3-脚轮/脚杯
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_industrial/j3/wad22_23.prj},{NB=WAD22-D65-M12-L50},{CODE=WAD22},{TYPE=All nylon base type},{SCM=S45C},{BAM=nilong PA6-GF25},{SUR=Chrome plating},{D=65},{M=12},{L=50},{LINK=Website link},{PPATH=wad22_23/assem/wad22_23_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 2
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
WAD22_23 - 脚杯/固定调节型/全尼龙底座型/重载型
明细表
WAD22-D65-M12-L50
代码
WAD22
WAD22
类型
全尼龙底座型
螺杆材质
S45C
S45C
底座材质
尼龙(PA6-GF25)
表面处理
镀铬
镀铬
D
65
80
65
80
mm
M
12
16
12
16
mm
L
50.000
75.000
100.000
125.000
150.000
50.000
75.000
100.000
125.000
150.000
mm
S
19
mm
V
8
mm
V1
10
mm
垂直承载能力
400
kg
参考重量
0.18
网站链接
网站链接
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型