WAC06-D70-M16-L75
怡合达3D电子图库
FA工业框体结构部件
J3-脚轮/脚杯
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_industrial/j3/wac02_05.prj},{NB=WAC06-D70-M16-L75},{CODE=WAC06},{TYPE=Full rubber base type},{SCM=S45C},{BOM=Rubber},{SST=Chrome plating},{D=70},{M=16},{L=75},{S=24},{H=39},{V=10},{V1=13},{TVBC=100},{PPATH=wac02_05/assem/wac02_05_asmtpl.prj},{LINK=webxxx}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 6
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
WAC02_05 - 脚杯
明细表
WAC06-D70-M16-L75
代码
WAC06
WAC06
类型
全橡胶底座型
螺杆材质
S45C
S45C
底部材质
橡胶
螺杆表面处理
镀铬
镀铬
D
70
mm
M
16
16
mm
L
75.000
100.000
125.000
150.000
75.000
100.000
125.000
150.000
mm
S
24
24
mm
H
39
mm
V
10
10
mm
V1
13
13
mm
承载
100
kg
重量
0.21
0.21
mm
网址链接
网站链接
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型