J-CXB06-60-NJ
怡合达3D电子图库
FA工业框体结构部件
J3-脚轮/脚杯
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_industrial/j3/j-cxb01_cxb01_asmtab.prj},{NB=J-CXB06-60-NJ},{CODE=J-CXB06},{TYPE1=Screw movable / precision / with anti-static type},{MAT1=ADC},{SUR=pensu},{BRA=-},{SPE=60},{CODE1=NJ},{CODE1POOL='NJ','UK'},{BEA=zhoutao},{H1=10},{M=M12},{M1=12},{L=18},{RXZ=250},{NJ=0.7},{UK=0.7},{TT=6},{S=46},{LINK=Webxxx},{D1=40},{D2=36},{D3=65},{D4=70},{D5=56},{L1=55},{B1=20},{B2=43},{DD=30},{PPATH=j-cxb01_cxb01/assem/j-cxb01_cxb01_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 12
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
J-CXB01_CXB01 - 脚轮
明细表
J-CXB06-60-NJ
代码
J-CXB06
J-CXB06
支架类型
螺杆活动型/精密型/带防静电型
螺杆活动型/精密型/带防静电型
支架材质
ADC
支架表面处理
喷塑
支架刹车形式
-
规格
60
60
mm
轮部代号
NJ
UK
NJ
UK
轮部材质
尼龙
轮部颜色
黑色
轮部轴承
轴套
D
50.0
50.0
mm
H
82
82
mm
H1
10
10
mm
F
25
25
mm
M
M12
M12
L
18
18
mm
R
61.0
61.0
mm
容许载荷(kg)
250
250
kg
参考重量(kg) NJ
0.7
0.7
kg
参考重量(kg) UK
0.7
0.7
kg
网址
网站链接
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型