J-CPQ01-D65-BA
怡合达3D电子图库
FA工业框体结构部件
J3-脚轮/脚杯
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_industrial/j3/j-cpq01.prj},{NB=J-CPQ01-D65-BA},{CODE=J-CPQ01},{TYPE=Fixed},{MAT=Q235A},{SUR=Galvanized},{BRA=-},{BRA1=Japanese-style},{MAT1=PA6},{COL=beige},{BEA=Double ball bearing},{D=65},{CODE1=BA},{LINK=website link}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
J-CPQ01 - 进口脚轮 超重载型 日式底板 固定型
明细表
J-CPQ01-D65-BA
代码
J-CPQ01
支架类型
固定型
支架材质
Q235A
支架表面处理
镀锌
支架刹车形式
-
支架底板标准
日式
轮部材质
PA6
轮部颜色
米色
轮部轴承
双滚珠轴承
D
65
80
100
125
65
80
100
125
mm
轮部代号
BA
H
97
mm
F
40
mm
A
102
mm
B
88
mm
C
80
mm
C1
76
mm
E
60
mm
E1
55
mm
d
9
mm
容许载荷
650
kg
参考重量
0.8
kg
网页链接
网页链接
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型