0.31
怡合达3D电子图库
FA工业框体结构部件
J3-脚轮/脚杯
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_industrial/j3/j-cpn01_02.prj},{NB=J-CPN01-D50A-NQ},{CODE=J-CPN01},{TYPE=Flat bottom movable type},{MAT=Q235A},{SUR=Galvanized},{BRA=-},{BRA1=Japanese-style},{BEA=double bearing},{D=50A},{CODE1=NQ},{LINK=website link},{PPATH=j-cpn01_02/assem/j-cpn01_02_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 2
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
J-CPN01_02 - 平底活动型 不锈钢低重心脚轮 日式底板 容许载荷160~320kg
明细表
0.31
代码
J-CPN01
J-CPN01
支架类型
平底活动型
支架材质
Q235A
支架表面处理
镀锌
支架刹车形式
-
-
支架底板标准
日式
轮部材质
强化尼龙
轮部颜色
黑色
轮部轴承
双轴承
D
50A
50
65
75
50A
50
65
75
mm
轮部代号
NQ
NQ
H
68
mm
t
2.3
mm
F
28
mm
A
70
mm
B
54
mm
C
54
mm
E
36
mm
d
6.5
mm
R
51
mm
R1
-
-
mm
容许载荷
160
kg
参考重量
0.310
0.310
kg
网页链接
网页链接
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型