J-CPM94-D125-DB
怡合达3D电子图库
FA工业框体结构部件
J3-脚轮/脚杯
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_industrial/j3/j-cpm94.prj},{NB=J-CPM94-D125-DB},{CODE=J-CPM94},{TYPE1=Fixed},{MAT1=Q235A},{SUR=yellow galvanized},{BRA=-},{WHEEL=DB},{MAT2=Cast nylon},{COLOR=beige},{BEARING=Double ball bearing},{D=125},{F=55},{A=255},{B=200},{C=210},{E=160},{DD=18},{LINK=webxxx}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
J-CPM94 - 双轮脚轮 超重载型 冲压支架 固定型
明细表
J-CPM94-D125-DB
代码
J-CPM94
支架类型
固定型
支架材质
Q235A
支架表面处理
镀黄锌
刹车形式
-
轮部代号
DB
轮部材质
浇铸尼龙
颜色
米色
轮部轴承
双滚珠轴承
D
125
150
200
125
150
200
H
205
F
55
A
255
B
200
C
210
E
160
d
18
容许载荷
3600
kg
参考重量
12.2
kg
网站链接
网站
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型