J-CPM87-D100-DB
怡合达3D电子图库
FA工业框体结构部件
J3-脚轮/脚杯
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_industrial/j3/j-cpm87.prj},{NB=J-CPM87-D100-DB},{CODE=J-CPM87},{TYPE1=Fixed},{MAT1=Q235A},{SUR=Blue and white zinc plated},{BRA=-},{WHEEL=DB},{BEARING=Double ball bearing},{D=100},{LINK=webxxx}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
J-CPM87 - 脚轮 超重载型 焊接支架/欧式底板 固定型
明细表
J-CPM87-D100-DB
代码
J-CPM87
支架类型
固定型
支架材质
Q235A
支架表面处理
镀蓝白锌
刹车形式
-
轮部代号
DB
DB
轮部材质
浇铸尼龙
颜色
米色
轮部轴承
双滚珠轴承
D
100
125
150
200
100
125
150
200
H
145
F
55
A
140
B
110
C
105
E
80
E1
75
d
11
容许载荷
1500
kg
参考重量
2.5
kg
网站链接
网站
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型