J-CPL31-D80-UW
怡合达3D电子图库
FA工业框体结构部件
J3-脚轮/脚杯
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_industrial/j3/j-cpl31.prj},{NB=J-CPL31-D80-UW},{CODE=J-CPL31},{TYPE=Fixed},{MAT=Q235A},{SUR=Galvanized},{BRA=-},{BRA1=European style},{MAT1=Polyurethane},{COL=dark grey},{BEA=single ball bearing},{D=80},{CODE1=UW},{LINK=website link}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
J-CPL31 - 进口脚轮 中载型 欧式底板 固定型
明细表
J-CPL31-D80-UW
代码
J-CPL31
支架类型
固定型
支架材质
Q235A
支架表面处理
镀锌
支架刹车形式
-
支架底板标准
欧式
轮部材质
聚氨酯
轮部颜色
深灰色
轮部轴承
单滚珠轴承
D
80
100
125
160
80
100
125
160
mm
轮部代号
UW
H
102
mm
F
32
mm
A
102
mm
B
84
mm
C
80
mm
C1
76
mm
E
60
mm
E1
55
mm
d
9
mm
容许载荷
150
kg
参考重量
0.4
kg
网页链接
网页链接
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型