J-CPF21-D125-RC
怡合达3D电子图库
FA工业框体结构部件
J3-脚轮/脚杯
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_industrial/j3/j-cpf21_asmtab.prj},{NB=J-CPF21-D125-RC},{CODE=J-CPF21},{TYPE1=Fixed},{MAT1=Q235A},{SUR=duxin},{BRA=-},{CODE1=RC},{MAT2=xiangjiao},{COLOR=Grey},{BEA=zhoutao},{D=125},{H=165},{F=32},{A=114},{B=102},{C=92.1},{C1=76.2},{E=76.2},{E1=66.7},{DD=11},{RZ=160},{CKM=0.85},{TT=2.5},{D1=20},{D2=70},{D3=18},{L=37},{LINK=webxxx},{PPATH=j-cpf21/assem/j-cpf21_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
J-CPF21 - 脚轮
明细表
J-CPF21-D125-RC
代码
J-CPF21
支架类型
固定型
支架材质
Q235A
支架表面处理
镀锌
支架刹车形式
-
轮部代号
RC
轮部材质
橡胶
轮部颜色
灰色
轮部轴承
轴套
D
125
mm
H
165
mm
F
32
mm
A
114
mm
B
102
mm
C
92.1
mm
C1
76.2
mm
E
76.2
mm
E1
66.7
mm
d
11
mm
容许载荷(kg)
160
kg
参考重量(kg)
0.85
kg
网址
网站链接
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型