E-CJF01-D63-PD
怡合达3D电子图库
FA工业框体结构部件
J3-脚轮/脚杯
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_industrial/j3/e-cjf01_02.prj},{NB=E-CJF01-D63-PD},{CODE=E-CJF01},{BT=Flat bottom movable type},{BM=Q235A},{BST=Blue and white zinc plated},{BBF=-},{D=63},{WC=PD},{WM=polypropylene},{WCO=White},{WB=Double ball bearing},{F=32},{A=94},{B=63},{C=77},{C1=69},{DD=9},{LINK=weblink},{PPATH=e-cjf01_02/assem/e-cjf01_02_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 2
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
E-CJF01_02 - 经济型脚轮,平底活动型,中轻载型
明细表
E-CJF01-D63-PD
代码
E-CJF01
E-CJF01
支架类型
平底活动型
支架材质
Q235A
轮部表面处理
镀蓝白锌
支架刹车形式
-
-
D
63
75
100
125
63
75
100
125
mm
轮部代号
PD
轮部材质
聚丙烯
轮部颜色
白色
轮部轴承
双滚珠轴承
H
90
mm
F
32
mm
A
94
mm
B
63
mm
C
77
mm
d1
69
mm
E
45
45
mm
d
9
mm
R
57.5
mm
R1
0
0
mm
容许载荷
80
kg
参考重量
0.52
0.52
kg
网站链接
网站链接
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型