CLU07-D63-BC
怡合达3D电子图库
FA工业框体结构部件
J3-脚轮/脚杯
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_industrial/j3/clu07.prj},{NB=CLU07-D63-BC},{CODE=CLU07},{TYPE=Flat bottom movable type},{MAT=SPHC},{SUR=black electrophoresis},{BRA=-},{MAT1=PA6},{COL=black},{BEA=double ball},{D=63},{CODE1=BC},{H=96},{H1=10},{F=50},{A=107},{B=82},{C=86},{C1=80},{E=60},{DD=11},{R=57.5},{R1=44.0},{LOAD=550},{WEI=1.449},{LINK=website link},{PPATH=clu07/assem/clu07_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 3
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
CLU07 - 带偏心调整块脚轮 重载型 固定型
明细表
CLU07-D63-BC
代码
CLU07
支架类型
平底活动型
支架材质
SPHC
表面处理
黑色电泳
支架刹车形式
-
轮部材质
PA6
轮部颜色
黑色
轮部轴承
双滚珠
D
63
63
mm
轮部代号
BC
H
96
96
mm
H1
10
mm
F
50
mm
A
107
mm
B
82
mm
R
86
mm
C1
80
mm
E
60
mm
d
11
mm
R
57.5
57.5
mm
R1
44.0
44.0
mm
容许载荷
550
550
kg
参考重量
1.449
1.449
kg
网页链接
网页链接
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型