CFN21-D76-AF
怡合达3D电子图库
FA工业框体结构部件
J3-脚轮/脚杯
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_industrial/j3/cfn21.prj},{NB=CFN21-D76-AF},{CODE=CFN21},{TYPE=Flat bottom movable type},{MAT=Q235A},{SUR=Galvanized},{BR=-},{MAT1=Polyurethane},{COL=Red},{BEA=Four bearings},{D=76},{WHE=AF},{H=103-116},{HPOOL=103},{F=51},{A=110},{B=85},{C=86},{E=60},{DD=9},{R=65},{TT=5},{ALL=200},{WEI=1.78},{LINK=website link},{PPATH=cfn21/assem/cfn21_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
CFN21 - AGV减震双脚轮·平底活动型·中载型
明细表
CFN21-D76-AF
代码
CFN21
支架类型
平底活动型
支架材质
Q235A
支架表面处理
镀锌
刹车形式
-
轮部材质
聚氨酯
轮部颜色
红色
轮部轴承
四轴承
D
76
mm
轮部代号
AF
H
103-116
mm
F
51
mm
A
110
mm
B
85
mm
C
86
mm
E
60
mm
d
9
mm
R
65
mm
t
5
mm
容许载荷
200
kg
参考重量
1.78
kg
网站链接
网站链接
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型