HFQ16-24
怡合达3D电子图库
FA工业框体结构部件
J2-拉手/铰链/门部件
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_industrial/j2/hfq16-24-28_asmtab.prj},{NB=HFQ16-24},{CODE=HFQ16},{TYPE=biaozhunxing B},{MAT=SUS304},{SUR=Barrel polishing},{SP=24},{W=24},{W1=10},{W2=13},{W3=16},{W4=26},{L1=38},{L2=30},{L3=23},{L4=7.0},{L5=11.0},{L6=19},{DD=3},{H=9.5},{HH=8},{TT=1.2},{TT1=1.0},{CZ=10},{WEI=0.02},{LINK=webxxx},{PPATH=hfq16-24-28/assem/hfq16-24-28_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 2
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
HFQ16-24-28 - 搭扣·标准型·B型
明细表
HFQ16-24
代码
HFQ16
类型
标准型·B型
材质
SUS304
表面处理
滚磨抛光
规格
24
24
W
24
24
mm
W1
10
10
mm
W2
13
13
mm
W3
16
16
mm
W4
26
26
mm
L1
38
38
mm
L2
30
30
mm
L3
23
23
mm
L4
7.0
7.0
mm
L5
11.0
11.0
mm
L6
19
19
mm
d
3
mm
H
9.5
9.5
mm
h
8
8
mm
t
1.2
1.2
mm
t1
1.0
1.0
mm
拉伸承重(kgf)
10
10
参考重量(kg/pcs)
0.02
0.02
网址
网站连接
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型