HAU70-M4-D27-L12-0.7
怡合达3D电子图库
FA工业框体结构部件
J1-把手/手轮/旋钮
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_industrial/j1/hau70.prj},{NB=HAU70-M4-D27-L12-0.7},{CODE=HAU70},{TYPE=Torque limited,External thread type},{GRIP=A5056},{GRIP1=Anodizing (black)},{THR=SUM22L},{THR1=Blackened},{BLO=PA6},{BLO1=light gray},{M=4},{D=27},{L=12},{SET=0.7},{LINK=Website link}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
HAU70 - 把手/条纹把手.扭矩限制型
明细表
HAU70-M4-D27-L12-0.7
代码
HAU70
类型
扭矩限制型,外螺纹型
握柄部 材质
A5056
握柄部 表面处理
阳极氧化(黑色)
螺纹部 材质
SUM22L
螺纹部 表面处理
发黑
盖帽材质
PA6
盖帽颜色
浅灰
M
4
5
6
8
10
12
4
5
6
8
10
12
mm
D
27
27
mm
L
12
16
20
25
32
12
16
20
25
32
mm
设定扭矩±10%
0.7
1.0
1.5
0.7
1.0
1.5
N.m
D1
19
mm
H
35.0
mm
h
9.5
mm
d
10.0
mm
参考重量
0.045
网址链接
网址链接
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型