HAL11-D125
怡合达3D电子图库
FA工业框体结构部件
J1-把手/手轮/旋钮
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_industrial/j1/hal11.prj},{NB=HAL11-D125},{CODE=HAL11},{TYPE=wushoubinxing},{AN=jiancaokongxing},{SMAT=HT200},{SSUR=duge},{D=125},{DD=12},{L1=52},{H=36},{HH=16},{FF=13.8},{SS=4},{M=8},{WEI=0.66},{LINK=webxxx}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 5
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
HAL11 - 手轮·圆轮缘手轮·无手柄型
明细表
HAL11-D125
代码
HAL11
类型
无手柄型
安装方式
键槽孔型
手轮主体材质
HT200
手轮主体表面处理
镀铬
D
125
125
mm
d
12
12
mm
L1
52
52
mm
H
36
36
mm
h
16
16
mm
f
13.8
13.8
mm
s
4
4
mm
M
8
8
mm
参考重量(kg/pcs)
0.66
0.66
网址
网站连接
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型