PPQ50-A1
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
H2-探针/传感器用凸轮
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/h2/ppq50.prj},{NB=PPQ50-A1},{CODE=PPQ50},{TYPE=Standard type for ICT testing},{MAT1=Beryllium copper},{MAT2=Phosphor bronze},{MAT3=Qin Steel Wire},{SUR=Gold-plated},{OPT=PRQ50},{SHAPE=A1},{DIS=50mil/1.27mm},{STROKE=6.35mm(4.3mm)},{FORCE=150},{ELE=3},{RES=60},{FRE=200000},{LINK=webxxx}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
PPQ50 - 探针-ICT测试用 标准型·最小安装中心距50mil/1.27mm·最大行程6.35mm
明细表
PPQ50-A1
代码
PPQ50
类型
ICT测试用标准型
针轴材质
铍铜
内管材质
磷青铜
弹簧材质
琴钢线
表面处理
镀金
可选针套
PRQ50
针轴前端形状
A1
B
H
U1
A1
B
H
U1
安装距离(min.)
50mil/1.27mm
行程
6.35mm(4.3mm)
2/3弹簧压力
150
gf
额定电流
3
A
接触电阻
60
mΩ
更换参考使用次数
200000
网址
网页链接
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型