J-NHE61-2518-M6-015
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
G3-减震材料
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/g3/j-nhe51_65.prj},{NB=J-NHE61-2518-M6-015},{CODE=J-NHE61},{TYPE=External thread at both ends, ultra-lightweight, tapered},{TL=Standard type},{MAT1=Imported silicone},{MAT2=SUS304},{SP=2518},{M=6},{MPOOL=6},{RL=015},{D1=25},{D2=20},{H1=18},{H2=14},{L=20},{L1=14},{UL=7.84-19.6(0.8-2.0)},{UF=20-},{SAC=2 nuts 2 spring pads stainless steel},{LINK=webxxx}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 12
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
J-NHE51_65 - 硅胶减震座·两端外螺纹·中量型/超轻量型
明细表
J-NHE61-2518-M6-015
代码
J-NHE61
J-NHE61
类型
两端外螺纹/超轻量型/锥型
两端外螺纹/超轻量型/锥型
螺纹长度
标准型
标准型
橡胶主体材质
进口聚硅酮
金属零件材质
SUS304
规格
2518
2518
M
6
6
mm
推荐载荷
015
015
D1
25
25
mm
D2
20
20
mm
H1
18
18
mm
H2
14
14
mm
L
20
20
mm
L1
14
14
mm
使用负载N(kgf)
7.84-19.6(0.8-2.0)
7.84-19.6(0.8-2.0)
使用频率HZ
20~
20~
标准附件
螺母2个,弹垫2个(不锈钢)
网址
网站连接
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型