EGC16-D3-L12
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
G1-圆棒材/六角型材/树脂棒材
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/g1/egc01_86.prj},{NB=EGC16-D3-L12},{CODE=EGC16},{TYPE=Standard type},{MAT=PPS},{COLOR=Dark brown},{D=3},{L=12},{LC=0},{MAMBMGMH=N/A},{AAA='MA','MA','MB','MB','MG','MG','MH','MH', 'N/A', 'N/A'},{BBB='N/A','N/A'},{M=0},{M1=4},{M2=4,5},{M3=4,5,6},{M4=4,5,6,8},{M5=4,5,6,8,10,12},{M6=4,5,6,8,10,16},{LINK=Webxxx}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 13
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
EGC01_86 - 树脂棒材·标准型/大口径型/外径指定型
明细表
EGC16-D3-L12
代码
EGC16
EGC16
类型
标准型
标准型
材质
PPS
PPS
颜色
茶色
茶色
D
3.000
4.000
5.000
6.000
8.000
10.000
12.000
13.000
15.000
16.000
18.000
20.000
25.000
30.000
3.000
4.000
5.000
6.000
8.000
10.000
12.000
13.000
15.000
16.000
18.000
20.000
25.000
30.000
mm
D公差
0/-0.18
0/-0.18
L
mm
Enter value for L
mm
cm
inch
ft
確定
L公差
+3.0/+0.1
+3.0/+0.1
变更L尺寸公差
N/A(不做加工)
LC(不加工支持侧轴端挡圈沟槽)
N/A(不做加工)
LC(不加工支持侧轴端挡圈沟槽)
MA(增加一端螺纹)、MB(增加两端螺纹)、MG(增加一端螺纹(安装螺丝套))、MH(增加两端螺纹(安装螺丝套))
N/A(不做加工)
N/A(不做加工)
M
0.000
0.000
网址
网站连接
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型