QCP20-6-D60-W330-B-35W
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
F5-滚轮
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/f5/qcp19_25.prj},{NB=QCP20-6-D60-W330-B-35W},{CODE=QCP20},{TYPE=shuang},{TYPE1=gao},{INS=Flat position type},{MAT=stainless steel},{SUR=-},{SPE=6},{D=60},{W=330},{SUP=B},{TT=2.0},{CHA=08B14T},{LINK=Website Link},{PPATH=qcp19_25/assem/qcp19_25_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 4
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
QCP19_25 - 交流型电动滚筒 高扭矩型 双链轮型
明细表
QCP20-6-D60-W330-B-35W
NENN
QCP20-6-D60-W330-B-35W
QCP20-6-D60-W330-B-35W
代码
QCP20
QCP20
类型
双链轮型
类型
高扭矩型
安装方式
扁位型
扁位型
材质
不锈钢
不锈钢
表面处理
-
-
速度代码
6
11
17
27
34
53
6
11
17
27
34
53
D
60
60
mm
W
mm
Enter value for W
mm
cm
inch
ft
確定
电源电压
B(单相 220V)
C(三相 220V)
D(三相 380V)
B(单相 220V)
C(三相 220V)
D(三相 380V)
电机功率
35W
35W
W
t
2.0
2.0
mm
E
397.5
397.5
mm
L
417.5
417.5
mm
链轮型号
08B14T
08B14T
额定速度
5.62
5.62
m/min
RAT2
0.090
0.090
m/s
RAT3
29.830
29.830
额定扭矩
13.34
13.34
N.m
启动扭矩
40.02
40.02
N.m
额定牵引力
444.78
444.78
N
启动牵引力
600.45
600.45
N
网站链接
网站链接
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型