QAL39-D30-d8-L100-T2
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
F5-滚轮
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/f5/qal31_49.prj},{NB=QAL39-D30-d8-L100-T2},{CODE=QAL39},{TYPE=Pipe type, medium viscosity},{MAT1=A5052},{MAT2=Steel},{MAT3=Anti-static silicone rubber (blue) },{HA=Shaw 40},{D=30},{DD=8},{L=100},{LINK=webxxx},{CO=0.00,0.00,1.00,0.00}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 16
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
QAL31_49 - 清洁型硅胶滚轮 配管型
明细表
QAL39-D30-d8-L100-T2
代码
QAL39
QAL39
类型
配管型,中粘度
配管型,中粘度
芯材材质
A5052
A5052
轴承材质
钢
衬层材质
防静电硅橡胶(蓝色)
防静电硅橡胶(蓝色)
硬度
肖氏 40
肖氏 40
D
30
35
40
50
60
80
30
35
40
50
60
80
d
8
8A
10
8
8A
10
L
100
150
200
250
300
350
400
450
500
100
150
200
250
300
350
400
450
500
衬层厚度
2
D1
19
S
6
d1
15
使用轴承
698ZZ
网址
网站链接
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型