DCJ21-D30-d8-e8
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
F1-联轴器/万向节
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/f1/dcj21.prj},{NB=DCJ21-D30-d8-e8},{CODE=DCJ21},{TYPE=Keyless},{MAT1=Aluminum alloy},{MAT2=Polyurethane},{SUR=Anodizing},{FJ=Hexagon socket head screw},{D=30},{DD=8.000},{EE=8.000},{LINK=webxxx},{PPATH=dcj21/assem/dcj21_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
DCJ21 - 梅花式联轴器, 铝合金, 免键型
明细表
DCJ21-D30-d8-e8
代码
DCJ21
类型
免键型
主体材质
铝合金
间隔环材质
聚氨酯
表面处理
阳极氧化
附件
内六角圆柱头螺钉
D
30
40
55
65
80
95
105
30
40
55
65
80
95
105
mm
d
8.000
9.525
10.000
11.000
12.000
14.000
8.000
9.525
10.000
11.000
12.000
14.000
mm
e
8.000
9.525
10.000
11.000
12.000
14.000
8.000
9.525
10.000
11.000
12.000
14.000
mm
L
50.0
mm
L1
18.5
mm
W
13
mm
M
M3
mm
锁紧扭矩
1.3
N*m
额定扭矩
7.4
N*m
最大扭矩
14.8
N*m
最高转速
20000
rpm
惯性力矩
18.5x10*-4
kg*m^2
静态扭转刚性
510
N*m/rad
径向容许安装偏差
0.02
mm
角向容许安装偏差
1
°
轴向容许安装偏差
0~0.6
mm
重量
50
g
网址
网站连接
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型