DCC01-D44-d14-e14
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
F1-联轴器/万向节
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/f1/dcc01.prj},{NB=DCC01-D44-d14-e14},{CODE=DCC01},{TYPE=luodingjiajingxin},{MTM=luhejing},{SRM=gongchengsuojiao},{LHS=Anodizing},{THA=leilujiaoyuanzhutouluoding},{D=44},{DD=14},{EE=14},{DD1=22.5},{L=46},{L1=15},{F=7.5},{A=14.5},{M=5},{TIT=8.4},{ALT=26},{AIA=2},{AIE=1.0},{SMO=1500},{MNO=12000},{INM=4x10*5},{WEI=140},{DCZZ=N/A},{DDZZ=N/A},{LINK=Webxxx},{DHM=N/A},{DH=0.0},{EHM=N/A},{EH=0.0},{PPATH=dcc01/assem/dcc01_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 3
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
DCC01 - 十字环联轴器·螺钉固定型·铝合金/不锈钢(铝青铜)
明细表
DCC01-D44-d14-e14
代码
DCC01
类型
螺钉夹紧型
主体材质
铝合金
间隔环材质
POM
主休表面处理
阳极氧化
附件
内六角圆柱头螺钉
D
44
44
mm
d
14.000
15.000
16.000
18.000
20.000
14.000
15.000
16.000
18.000
20.000
mm
d公差
+0.027/0
+0.027/0
mm
e
14.000
15.000
16.000
18.000
20.000
14.000
15.000
16.000
18.000
20.000
mm
EEtol
+0.027/0
+0.027/0
mm
d1
22.5
22.5
mm
L
46
46
mm
L1
15
15
mm
F
7.5
7.5
mm
A
14.5
14.5
mm
M
5
5
mm
紧固扭矩
8.4
8.4
N*m
容许扭矩
26
26
N*m
容许安装偏角偏差
2
°
容许安装偏心偏差
1.0
1.0
静态弹性系数
1500
1500
最高回转数
12000
12000
U/min
惯性力矩
4x10*5
4x10*5
重量
140
140
g
d孔侧键槽加工
N/A(不做加工)
DC(d孔侧键槽加工)
N/A(不做加工)
DC(d孔侧键槽加工)
mm
e孔侧键槽加工
N/A(不做加工)
DD(e孔侧键槽加工)
N/A(不做加工)
DD(e孔侧键槽加工)
mm
网址
网站连接
DHM
N/A(不做加工)
dh
N/A(不做加工)
dh
DH
0.0
0.0
EHM
N/A(不做加工)
eh
N/A(不做加工)
eh
EH
0.0
0.0
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型