DBJ06-D65-d15-e15
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
F1-联轴器/万向节
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/f1/dbj06_26.prj},{NB=DBJ06-D65-d15-e15},{CODE=DBJ06},{TYPE=luodingjiajinxingdanmopian},{MTM=S45C},{DIM=SUS301CSP},{LHS=fahei},{THA=neiliujiaoyuanzhutouluoding},{D=65},{DD=15},{DDPOOL=15,16,17,18,19,20,22,24,25,30},{EE=15},{L=55.5},{L1=25},{M=M6-L20},{MPOOL=6},{MD=8.5},{MK=6},{ML=20},{ML1=8},{MS=5},{TIT=15.7},{ALT=60},{AIA=0.6},{AIE=-},{AIO=+0.3/-0.3},{SMO=120000},{MNO=8000},{INM=6.3x10*4},{WEI=985},{ZZDC=0},{ZZDD=0},{A=22.5},{A1=38.75},{T=3.0},{F=7.0},{F1=14.0},{R=50},{RL=77},{L3=16},{DD3=36},{B1=53},{L2=14.50},{W=5.5},{DD1=9.2},{LINK=Webxxx}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 2
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
DBJ06_26 - 膜片式联轴器
明细表
DBJ06-D65-d15-e15
代码
DBJ06
DBJ06
类型
螺钉夹紧型单膜片
主休材质
S45C
S45C
膜片材质
SUS301CSP
主体表面处理
发黑
发黑
附件
内六角圆柱头螺钉
D
65
mm
d
15.000
16.000
17.000
18.000
19.000
20.000
22.000
24.000
25.000
30.000
15.000
16.000
17.000
18.000
19.000
20.000
22.000
24.000
25.000
30.000
mm
DDtol
+0.014/0
mm
e
15.000
16.000
17.000
18.000
19.000
20.000
22.000
24.000
25.000
30.000
15.000
16.000
17.000
18.000
19.000
20.000
22.000
24.000
25.000
30.000
mm
EEtol
+0.014/0
mm
L
55.5
mm
L1
25
mm
M
M6-L20
MD
8.5
mm
MK
6
mm
ml
20
mm
ml1
8
mm
MS
5
mm
紧固扭矩
15.7
N*m
容许扭矩
60
60
N*m
容许安装偏角偏差
0.6
0.6
°
容许安装偏心偏差
-
容许安装轴向位移偏差
+0.3/-0.3
静态弹性系数
120000
120000
最高回转数
8000
8000
U/min
惯性力矩
6.3x10*4
6.3x10*4
重量
985
985
g
d孔侧键槽加工
N/A(不做加工)
DC(d孔侧键槽加工)
N/A(不做加工)
DC(d孔侧键槽加工)
e孔侧键槽加工
N/A(不做加工)
DD(e孔侧键槽加工)
N/A(不做加工)
DD(e孔侧键槽加工)
网址
网站连接
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型