VEF03-F77
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
E9-拖链
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/e9/vef03_04_asmtab.prj},{NB=VEF03-F77},{CODE=VEF03},{TYPE=qingxing25xilietuolianyong/Uxingxiejiaoxing},{SZB=you},{MAT=gongxhenshuoliao},{COLOR=black},{ATEM=-20c+80c},{SR=UL94-V0},{F=77},{A=57.0},{B=91.4},{B1=90.2},{C=11.8},{DD=6.2},{DD1=10.0},{DD2=12.0},{DD3=15.8},{PPATH=vef03_04/assem/vef03_04_asmtpl.prj},{LINK=Webxxx}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 6
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
VEF03_04 - 接头·25系列·内径开口·连体内侧可打开·轻型
明细表
VEF03-F77
代码
VEF03
VEF03
类型
轻型25系列拖链用/U型斜角型
梳状板
有
有
材质
工程塑料
颜色
黑色
允许温度
-20℃~80℃
阴燃等级
UL94-V0
拖链内宽F
77
77
mm
A
57.0
57.0
mm
B
91.4
91.4
mm
B1
90.2
90.2
mm
C
11.8
11.8
mm
d
6.2
mm
d1
10.0
10.0
mm
d2
12.0
12.0
mm
d3
15.8
15.8
mm
网址
网站连接
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型