VBK31-F30-R55-N1-VEK31
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
E9-拖链
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/e9/vbk21_61.prj},{NB=VBK31-F30-R55-N1-VEK31},{CODE=VBK31},{TYPE=gaopingzhi/gaoshujingyingxing},{NG=28},{OPEN=neiwaijingkaikou},{QS=dangqian},{MAT=gonchengsuoliao},{COLOR=heise},{TEMP=-40℃~120℃},{ZYDJ=UL94-V2},{FUJ=jietou},{F=30},{FPOOL=30,50,80,120},{R=55},{RPOOL=55,75,100},{N=1},{NPOOL=[1:300/1]},{JIETOU=VEK31},{JIETOUPOOL='VEK31'},{P=24},{MAXD=25},{B=28},{C=38.8},{Y=54.0},{Y1=30.0},{PPATH=../e9/vbk21_61/assem/vbk21_61__asmtpl.prj},{LINK=webxxx}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 5
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
VBK21_61 - 经济型拖链·高品质高速静音型
明细表
VBK31-F30-R55-N1-VEK31
代码
VBK31
VBK31
类型
高品质 高速静音型
内高
28
28
mm
打开方式
内外径开口
腔数
单腔
材质
工程塑料
颜色
黑色
允许温度
-40℃~120℃
阻燃等级
UL94-V2
附件
接头
内宽
30.000
50.000
80.000
120.000
30.000
50.000
80.000
120.000
mm
弯曲半径
55.000
75.000
100.000
55.000
75.000
100.000
mm
链节数
mm
Enter value for N
链节数
mm
cm
inch
ft
確定
接头
VEK31
VEK31
节距
24
24
mm
最大电缆直径
25
25
mm
内高
28
28
mm
外高
38.8
38.8
mm
外宽
46.5
46.5
mm
实际安装高度
189
189
mm
理论安装尺寸
149
149
mm
理论安装尺寸
120
120
mm
理论安装尺寸
220
220
mm
Y
54.0
54.0
mm
Y1
30.0
30.0
mm
重量
≈0.90
≈0.90
mm
网页链接
网站链接
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型