HHT01-A80-50
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
E8-手动位移台
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/e8/hht01_31.prj},{NB=HHT01-A80-50},{CODE=HHT01},{TYPE=biaozhunxing},{MAT=A6063},{SUR=benseyangjiyanghua},{A=80},{XC=50(+50/-50)},{XC1=50},{TMCC=80X80},{L=225},{NFZ=49},{ZL=1.6},{FJ=TAC21-M6-L18 sige},{LINK=webxxx},{PPATH=../hht01_31/assem/hht01_31_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 8
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
HHT01_31 - 简易调整组件
明细表
HHT01-A80-50
代码
HHT01
HHT01
类型
标准型
标准型
材质
A6063
表面处理
本色阳极氧化
型号(A)
80
80
mm
行程(mm)
50(+50/-50)
50(+50/-50)
mm
台面尺寸(mm)
80X80
80X80
L
225
225
mm
丝杆导程
2
耐负载(N)
49
重量(kg)
1.6
1.6
附件
TAC21-M6-L18 4个
网站链接
网站
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型