ELK01-40-25
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
E8-手动位移台
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/e8/elk01_asmtab.prj},{NB=ELK01-40-25},{CODE=ELK01},{TYPE=Manual displacement angle measurement units},{DRI=αβ-Axis},{MAT=Copper Alloy},{SUR=Black fluorocarbon resin},{SPE=40},{CEN=25},{TAB=40x40},{MOV=up+25/-25 down+15/-15},{RUL=0.1},{HAN=up+2.0/-2.0 down+2.0/-2.0},{LOAD=27.4},{BOD=0.48},{LINK=webxxx},{PPATH=elk01/assem/elk01_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 3
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
ELK01 - 测角手动位移台·XY轴·燕尾槽式
明细表
ELK01-40-25
代码
ELK01
类型
测角手动位移台·XY轴·燕尾槽式
传动方向
αβ轴
材质
铜合金
表面处理
黑色氟素树脂处理
规格
40
40
中心高度
25
25
mm
台面尺寸
40x40
40x40
mm
移动量
上+25°/-25° 下+15°/-15°
上+25°/-25° 下+15°/-15°
°
标尺刻度最小读取量
0.1
°
把手回转一圏移动量
上+2.0°/-2.0° 下+2.0°/-2.0°
上+2.0°/-2.0° 下+2.0°/-2.0°
°
载重(N)
27.4
27.4
主体重量(kg)
0.48
0.48
网址
网站
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型