EJW03-40
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
E8-手动位移台
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/e8/ejw03.prj},{NB=EJW03-40},{CODE=EJW03},{TYPE=Micrometer feed type},{DRI=Z-Axis Level},{MAT=SUS304},{SUR=Electroless nickel plating},{SPE=40},{TAB=40x40},{STR=+3/-3},{DIF=10},{AL=29.4},{MOB=3μm},{PTML=1.8},{PMLS=1.1},{PMLSS=1.2},{MRB=0.81},{MRS=0.22},{MRSS=0.3},{PA=100},{BOD=0.49},{AN=TAC21-M3-L6},{LINK=webxxx},{PPATH=../ejw03/assem/ejw03_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 2
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
EJW03 - 交叉滚柱引导式手动位移台
明细表
EJW03-40
代码
EJW03
类型
千分尺进给型
转动方向
水平面Z轴
材质
SUS304
表面处理
无电解镀镍
规格
40
40
台面尺寸
40x40
40x40
mm
行程
+3/-3
mm
微分头最小读取量
10
μm
耐负载
29.4
29.4
N
移动精度(直线度)
3μm
容许力矩负载(上下摆动)[N.m]
1.8
1.8
容许力矩负载(左右摆动)[N.m]
1.1
1.1
容许力矩负载(侧向滚动)[N.m]
1.2
1.2
力矩刚性(上下摆动)
0.81
0.81
力矩刚性(左右摆动)
0.22
0.22
力矩刚性(侧向滚动)
0.3
0.3
平行度
100
μm
主体重量
0.49
0.49
不锈钢内六角圆柱头螺钉
TAC21-M3-L6
TAC21-M3-L6
网址
网站
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型