RA5008UUCC0P5
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
E7-轴承/关节轴承
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/e7/ra_rb.prj},{NB=RA5008UUCC0P5},{CODE=RA},{TYPE=Outer ring split type},{HZDM=UU (sealing gaskets at both ends)},{ZCYX=CC0},{ZCJD=P5},{MAT1=GCr15},{MAT2=SUJ2},{XH=RA5008UUCC0P5},{LINK=webxxx}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 2
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
RA_RB - 交叉滚子轴承 外圈分割型
明细表
RA5008UUCC0P5
代码
RA
RA
类型
外圈分割型
后置代码
UU(两端密封垫片)
轴承游隙
CC0
轴承精度
P5
轴承国标材质
GCr15
轴承相当材质
SUJ2
型号
RA5008UUCC0P5
RA6008UUCC0P5
RA7008UUCC0P5
RA8008UUCC0P5
RA9008UUCC0P5
RA10008UUCC0P5
RA11008UUCC0P5
RA12008UUCC0P5
RA13008UUCC0P5
RA14008UUCC0P5
RA15008UUCC0P5
RA16013UUCC0P5
RA17013UUCC0P5
RA18013UUCC0P5
RA19013UUCC0P5
RA20013UUCC0P5
RA5008UUCC0P5
RA6008UUCC0P5
RA7008UUCC0P5
RA8008UUCC0P5
RA9008UUCC0P5
RA10008UUCC0P5
RA11008UUCC0P5
RA12008UUCC0P5
RA13008UUCC0P5
RA14008UUCC0P5
RA15008UUCC0P5
RA16013UUCC0P5
RA17013UUCC0P5
RA18013UUCC0P5
RA19013UUCC0P5
RA20013UUCC0P5
d
50
50
mm
D
66
66
mm
B
8
8
mm
r(min)
0.5
0.5
mm
润滑孔a
2.0
2.0
mm
润滑孔b
0.8
0.8
mm
肩部尺寸ds(max)
53.5
53.5
mm
肩部尺寸dh(min)
60.5
60.5
mm
径向基本额定负载Cr(动)
5.10
5.10
KN
径向基本额定负载Co(静)
7.19
7.19
KN
参考重量
0.08
0.08
kg
网站
网址
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型