J-BBV04-NU216W
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
E7-轴承/关节轴承
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/e7/j-bbv04.prj},{NB=J-BBV04-NU216W},{CODE=J-BBV04-N},{TYPE=Outer ring without flange, inner ring with double flange},{BEA=GB/T307.1 0level},{POST=W(Steel cage)},{MAT=GCr15},{MAT1=SUJ2},{MODEL=J-BBV04-NU216W},{DD=80},{D=140},{B=26},{RR=2.0},{RR1=2.0},{FW=95.3},{EW=125.3},{J=101.0},{CR=95.4},{COR=109.8},{LIM=4080},{LIM1=4845},{DDAA=89.0},{DDBB=89.0},{DDCC=94},{DDDD=97},{DDEE=104},{DAA=131.0},{DBB=131.0},{DBB1=128},{RRAA=2.0},{RR1AA=2.0},{WEI=1.50},{LINK=Website link},{Q1=14}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 50
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
J-BBV04 - 圆柱滚子轴承/外圈双挡边/外圈无挡边 进口型
明细表
J-BBV04-NU216W
代码
J-BBV04-N
类型
外圈无挡边,内圈双挡边
轴承精度
GB/T307.1 0级
后置代码
W(钢保持架)
轴承材质(国标)
GCr15
轴承材质(相当)
SUJ2
model
J-BBV04-NU216W
J-BBV04-NU216W
mm
d
80
80
max
D
140
140
mm
B
26
26
mm
r
2.0
2.0
min
r1
2.0
2.0
min
FW
95.3
95.3
mm
EW
125.3
125.3
mm
J
101.0
101.0
mm
额定载荷Cr(动)
95.4
95.4
KN
额定载荷Cor(静)
109.8
109.8
KN
极限转速 脂润滑
4080
4080
极限转速 油润滑
4845
4845
da
89.0
89.0
min
db
89.0
89.0
min
dc
94
94
max
dd
97
97
min
de
104
104
min
Da
131.0
131.0
max
Db
131.0
131.0
max
Db
128
128
min
ra
2.0
2.0
max
r1a
2.0
2.0
max
参考重量
1.50
1.50
网址链接
网址链接
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型