E-BPT05-5
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
E7-轴承/关节轴承
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/e7/e-bpt05_25.prj},{NB=E-BPT05-5},{CODE=E-BPT05},{TYPE=Economical cylindrical type without inner ring},{MAT1=GCr15},{MAT2=SUJ2},{SPE=5},{LINK=webxxx}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 2
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
E-BPT05_25 - Roller bearing follower, non-inner-ring, cylindrical/spherical, separated, economical.
明细表
E-BPT05-5
代码
E-BPT05
E-BPT05
类型
Economical cylindrical type without inner ring
Economical cylindrical type without inner ring
轴承国标材质
GCr15
轴承相当材质
SUJ2
规格
5
6
8
10
12
15
17
20
25
30
35
40
45
50
5
6
8
10
12
15
17
20
25
30
35
40
45
50
drF6
7
mm
drF6 公差
+0.022/+0.013
mm
D
16
mm
B
7.8
mm
RR
0.5
mm
C(基本额定负荷)
2.74
KN
CO(基本额定负荷)
2.39
KN
轨迹表面负荷容量
1.08
N
极限转速
30000
min^-1
重量
8.9
g
网站
网址
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型